Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Série de diamètre 30 mm |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 250 mètres | |
Emetteur de lumière | LED rouge visible 680 nm | |
Limite de la lumière ambiante | ≤ 100000 Lux | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | commutation "foncé" | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | ≤ 50 mA | |
Courant d'emploi | NPN, 250 mA / PNP, 100 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" | |
Sortie signal | 1 NPN et 1 PNP | |
Chute de tension | NPN, ≤2,0 V / PNP, ≤2,8 V | |
Fréquence de commutation | 250 Hz | |
Temps d'action | ≤ 2 ms | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agréments | CE | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP68 | |
Raccordement | fibre amorce 178 mm, V1 déconnexion rapide | |
Matérial | ||
Boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Sortie optique | Verre trempé | |
Masse | 147 g (par boîtier) | |
Dimensions | ||
Longueur | 89 mm | |
Diamètre | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...