Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellule en mode barrage récepteur OBE 250M-30GM90-E02-V1

OBE 250M-30GM90-E02-V1
  • Récepteur
  • Boîtiers robustes pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Connecteur
  • Pénètre la sciure, le brouillard et les eaux savonneuses
  • La face optique en verre trempé et les joints Viton résistent aux environnements difficiles
  • Plage de détection de 250 m

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OBE 250M-30GM90-E02-V1

Description produit
Série de diamètre 30 mm
Caractéristiques générales
Domaine de détection250 mètres
Emetteur de lumièreLED rouge visible 680 nm
Limite de la lumière ambiante≤ 100000 Lux
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationcommutation "foncé"
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à vide≤ 50 mA
Courant d'emploiNPN, 250 mA / PNP, 100 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal1 NPN et 1 PNP
Chute de tensionNPN, ≤2,0 V / PNP, ≤2,8 V
Fréquence de commutation250 Hz
Temps d'action≤ 2 ms
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
Agréments et certificats
AgrémentsCE
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP68
Raccordementfibre amorce 178 mm, V1 déconnexion rapide
Matérial
BoîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Sortie optiqueVerre trempé
Masse147 g (par boîtier)
Dimensions
Longueur89 mm
Diamètre30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE 250M-30GM90-E02-V1

Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...