Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Distance de l'objet | max. 3 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,45 | |
Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,75 | |
Gamme de mesure | 0 ... 80 mm | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 18 ... 30 V | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Courant de sortie | 4 ... 20 mA | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
erreur de linéarité | ± 0,4 mm | |
Reproductibilité | ± 0,2 mm | |
Résolution | 125 µm | |
Dérive en température | ± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C) | |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
Consommation à vide | ≤ 35 mA | |
Résistance de charge | sortie courant : < 400 Ω |
|
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Conformité aux normes | ||
CEM selon | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Normes | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matériau du boîtier | ABS | |
Degré de protection | IP67 | |
Classe de protection | II | |
Dimensions | ||
Hauteur | 41 mm | |
Largeur | 23 mm | |
Longueur | 102 mm | |
Remarque | les indications de précision ne sont valables que pour une distance de l'objet à détecter de 1 ... 3 mm. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Product Overview - Inductive Positioning Systems | ENG | 1289 KB |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Linear positioning system F90, instruction manual | FRA | 3052 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |