Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Alimentation | ||
---|---|---|
Raccordement | bornes 17, 18 | |
Tension assignée | 98 ... 126 V C.A. / 198 ... 253 V C.A. ,45 ... 63 Hz , interchangeable | |
Puissance absorbée | env. 7 VA | |
Entrée | ||
Raccordement | Bornes 2; 4 | |
Sortie | ||
Raccordement | bornes 10, 11, 12; 13, 14, 15 bornes 1+, 3- |
|
Courant | 160 mA pour 60 °C (140 °F) , protégée contre les courts-circuits | |
Tension | 24 V DC ± 20 % | |
Chargement du contact | C.A. : 250 V / 4 A / 500 VA / cos φ ≥ 0,7 C.C. : 220 V / 0,1 A; 60 V / 0,6 A; 24 V / 4 A |
|
Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 10 ms | |
Durée de vie mécanique | 107 cycles de manoeuvre | |
Caractéristiques de transfert | ||
Fréquence de commutation | ≤ 10 Hz | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | bornes auto-ouvrantes, section max. des fils 1 x 2,5 mm2 |
|
Masse | env. 650 g | |
Dimensions | 60 mm x 70 mm x 110 mm | |
Forme constructive | borne active | |
Fixation | encliquetage sur rail normalisé 35 mm ou fixation par vis |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |