Veldapparatuur in Zone 2: Werken onder spanning aan Ex ic spurs, high-power trunk

  1. Trunk: beveiligde aansluiting conform IEC 60079-14
  2. Spurs: intrinsiekveilig (Ex ic) conform IEC 60079-11, -14 en -25
  3. Apparatuur: intrinsiekveilig (Ex ic) conform IEC 60079-11, -14 en -25
     

Dit is een veel voorkomende toepassing voor installaties in Zone 2. Intrinsieke veiligheid Ex laat onderhoud aan een toestel onder spanning toe. De elektrische voeding levert een veilig spanningsniveau van 24 V. De Segment Protector zorgt voor een stroomsterktebeperking. De trunk vereist een vorm van mechanische bescherming tegen mogelijke ontsteking.


Legende