RFID van Pepperl+Fuchs
Voor een onderzoeksproject aan het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) sloegen twaalf partners uit industrie en wetenschap de handen in elkaar om een flexibel transportsysteem te ontwikkelen. Het resultaat is KARIS PRO, een autonoom voertuig dat momenteel in de praktijk wordt getest. Dieter Schneider, Teamleider R&D Identificatiesystemen bij Pepperl+Fuchs, geeft uitleg over het project...
RFID-productmanager Dr. Klaus Schmitt geeft een rondleiding en verschaft inzicht in onze oplossingen die speciaal werden ontwikkeld voor de vleesverwerkende industriesectoren.
Aangeraden leesmateriaal: 5 redenen om industriële RFID in je vleesverwerkende productiefaciliteit te gebruiken
Je bent geïnteresseerd in RFID-technologie, maar weet niet goed waar te starten? Het eerste deel van onze veelgestelde vragen verschaft je een algemeen inzicht in RFID. Ontdek de basiselementen van een set-up, de geschiedenis achter de technologie en de belangrijke voordelen die RFID kan bieden voor de identificatietaken in je specifiek proces...
Een betrouwbare, contactloze identificatie hangt af van kwalitatief hoogstaande leesapparatuur. Ontdek de functioneringsprincipes van RFID-leeskoppen. Hoe werken ze en welke types zijn op de markt verkrijgbaar? Welke rol speelt antennepolarisatie en hoe vermijd je overspraak tussen leesapparaten? Lees ook het advies over hoe de ideale RFID-leeskop voor je toepassing te kiezen...
RFID-tags verwijzen naar verschillende producten en zijn zowel terug te vinden in industriële toepassingen als in ons dagelijks leven. Leer meer over de functioneringsprincipes en verschillende transpondertypes. Wanneer gebruik ik een actieve tag in plaats van een passieve tag? Hoeveel informatie kan één tag opslaan? Hoe zit het met de levensduur van tags in zware industriële toepassingen? …
Om een contactloze gegevensuitwisseling via een RFID-systeem mogelijk te maken, worden radiogolven gebruikt voor communicatiedoeleinden. RFID-systemen gebruiken verschillende frequentiebereiken naargelang de toepassingseisen. Meer over de eigenschappen van deze frequentiebereiken. Wat karakteriseert hen? Waar worden ze gebruikt? Waardoor kan de signaaloverdracht worden beïnvloed? …
RFID is een uiterst veelzijdige technologie die in vele sectoren wordt ingezet. We hebben een lijst met tien toepassingsvoorbeelden uit tien industrietakken samengesteld. Doe inspiratie op uit de toepassingsvoorbeelden en ontdek hoe een flexibele RFID-technologie een betrouwbare identificatie en algemene efficiëntie in verschillende omstandigheden bevordert...
RFID speelt een sleutelrol in de creatie van toekomstbestendige, digitale fabrieken in de zin van Industrie 4.0: wanneer een product voorzien is van een RFID-tag bewaart het informatie over vereiste productiefasen of speciale vereisten. Bovendien kan het nieuwe, bijkomende informatie opslaan wanneer productiefasen worden voltooid. De bevestiging van RFID-tags aan voorwerpen in de productieketen brengt dynamische structuren en flexibiliteit naar alle gebieden van de productie. Vind bijkomende informatie over de technologieën voor Industrie 4.0 van Pepperl+Fuchs—onder de noemer "Sensortechnologie 4.0®".