Melhorando o desempenho dos projetos.
Acelerando o comissionamento.
Simplificando a operação.

Barreira universal HiC2441 - Uma solução universal para todos os tipos de sinal

Um marco na tecnologia de interface

A barreira universal HiC2441 da Pepperl+Fuchs está estabelecendo novos padrões de desempenho nos projetos com equipamentos de processo em larga escala. Sendo a primeira barreira isolada do mundo, ela reconhece de forma independente os requisitos de E/S e se adapta automaticamente a qualquer tipo de sinal de entrada de campo e sistema de DCS/ESD. Devido a essa funcionalidade exclusiva, a HiC2441 é considerada um marco no campo da tecnologia de interface. Explore as vantagens que essa tecnologia inovadora oferece!

Destaques

 O tipo de sinal é ajustado automaticamente, sem necessidade de configuração
Comissionamento rápido, seguro e fácil
Reduza os custos de planejamento, engenharia e configuração
Instalação fácil e sem ferramentas do módulo e redução da necessidade de manutenção

Benefícios

Uso multifuncional

Uso multifuncional

Com a barreira universal multifuncional, você sempre terá o dispositivo certo à mão, independentemente do tipo de sinal. Isso elimina a seleção demorada de módulos e também reduz a manutenção necessária.
Comissionamento rápido e seguro

Comissionamento rápido e seguro

A barreira universal permite uma implementação segura e fácil sem configurações adicionais de hardware ou software. Dessa forma, não há possibilidade de erros relacionados à configuração.
Tempo reduzido para instalação de fios

Tempo reduzido para instalação de fios

A barreira universal HiC2441 permite que a placa de terminação seja pré-conectada sem a necessidade de considerar o tipo de sinal. Isso significa que não há necessidade de se concentrar no espaço, nos custos e no tempo necessário para instalar os fios dos gabinetes de marshalling.
Menos espaço necessário para peças adicionais

Menos espaço necessário para peças adicionais

Com a barreira universal HiC2441, os componentes adicionais ocupam muito menos espaço, e um único módulo pode ser armazenado de forma universal, independentemente do tipo de sinal.

Novo nível de flexibilidade

Barreira universal

Com a barreira universal HiC2441 da Pepperl+Fuchs, considerar as diferenças nos requisitos de sinal e as limitações resultantes é coisa do passado. Isto permite a padronização do gabinete de controle e reduz consideravelmente o tempo de planejamento, engenharia, parametrização e manutenção. Devido ao acesso remoto, as alterações de parametrização que antes levavam dias agora podem ser realizadas em minutos com a placa de entrada universal DCS. Dessa forma, até mesmo as alterações ad-hoc nos requisitos de um projeto de automação de processos serão um sucesso.

A barreira universal faz parte do já comprovado sistema H da Pepperl+Fuchs. Os principais fabricantes de sistemas de controle agora podem aproveitar os benefícios das placas de terminação pré-montadas com conectores de sistema específicos, independentemente do tipo de sinal.

Animação - Barreira universal HiC2441

Neste vídeo, você conhecerá mais sobre os recursos da HiC2441 e como ela garante a alta disponibilidade da fábrica.

Entre em Contato

Você tem alguma dúvida sobre a barreira universal HiC2441? Deseja receber mais informações? Nossos especialistas de produtos estão prontos para ajudar você! Preencha o formulário e envie sua mensagem.