Wählen Sie Ihr Land

Global

Millimetergenaue Positionsgenauigkeit – auch über große Entfernungen

R1000 distance sensor with Pulse Ranging Technology

Distanzsensor R1000 mit Pulse Ranging Technology und PROFINET-Schnittstelle

Der Distanzsensor R1000 mit Pulse Ranging Technology (PRT) bietet mit einer Genauigkeit von < 1 mm über den gesamten Messbereich von bis zu 300 m hochpräzise Distanzmessungen. Mit einer extrem geringen Gehäusetiefe in dieser Leistungsklasse ist er besonders platzsparend. Darüber hinaus ist der neue optoelektronische Distanzsensor von Pepperl+Fuchs nun auch mit PROFINET-Schnittstelle verfügbar. Erfahren Sie mehr über die einfache Installation und Inbetriebnahme, das leistungsstarke Messverfahren und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Für engste Einbausituationen und anspruchsvolle Anwendungen

Der neue Distanzsensor R1000 ist für die nahtlose Integration in beengte Einbauverhältnisse ausgelegt, z. B. in kleinen Fahrzeugen oder Hubanwendungen. Mit seinen kompakten Abmessungen und einer extrem geringen Gehäusetiefe von nur 81 mm passt der Sensor selbst in engste Einbauumgebungen. Der interne Gehäuseaufbau des R1000 basiert auf einem Metallrahmen. Dies macht den Sensor besonders robust und ideal für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Einfache Installation und Inbetriebnahme

Integrierte M6-Metallgewindebohrungen ermöglichen die direkte Montage des R1000 ohne zusätzliches Zubehör – das spart Zeit und Kosten. Eine spezielle Vorrichtung zur Befestigung und Feinausrichtung ist für Applikationen mit größeren Reichweiten verfügbar. Selbst über große Distanzen hinweg ist so die hochpräzise Justage des Sensors möglich. Da der Distanzsensor R1000 mit einem roten Lasersender arbeitet, kann der gut sichtbare Lichtfleck bequem zur Ausrichtung des Gerätes verwendet werden. Mit vielseitigem, frei kombinierbarem Zubehör wie etwa einer Schnellspann- und Justagevorrichtung für große Reichweiten oder einem Umlenkspiegel für 90°-Umlenkung bietet der neue R1000 maximale Flexibilität bei der mechanischen Integration in jede Anwendung.

High-End-Technologie für höchste Präzision und Zuverlässigkeit

Mit einer Genauigkeit von weniger als 1 mm gewährleistet der R1000 eine hochpräzise, berührungslose Positionierung über den gesamten Messbereich – auch über große Distanzen bis 300 m. Basis hierfür ist die Pulse Ranging Technology (PRT) – das derzeit präziseste industrietaugliche Verfahren zur Entfernungsmessung. Im Gegensatz zu vergleichbaren Technologien bleibt die hohe Genauigkeit der PRT unabhängig von der Messdistanz konstant. Zudem liefert der Sensor auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen – wie starker Fremdlichteinwirkung, Staub oder Verschmutzung – zuverlässige Ergebnisse und sorgt so für maximale Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit in anspruchsvollen Applikationen.

Höchstleistung für dynamische Anwendungen

In dynamischen Anwendungen wie Lagersystemen, Kransystemen oder automatisierten Parklösungen sind hohe Messgeschwindigkeit und Genauigkeit entscheidend. Mit integrierter PRT liefert der R1000 zuverlässige und hochpräzise Ergebnisse – selbst bei mechanischer Belastung durch Vibration oder Schock. Erfahren Sie mehr über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Distanzsensors R1000.

Anwendungsbeispiele

Erhalten Sie Einblicke in die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Distanzsensors R1000.

Highlights auf einen Blick

  • Kompaktes und robustes Gehäuse für den Einsatz in beengten Einbausituationen
  • Integrierte Metallgewindebohrungen zur Direktmontage bei kurzen Messabständen sowie optionale Justage-Vorrichtung bei großen Reichweiten
  • Pulse Ranging Technology (PRT) zur hochpräzisen Positionierung auch bei großen Distanzen
  • Besonders resistent gegenüber Umgebungseinflüssen wie Fremdlicht, Verschmutzungen oder Staub
  • Laserklasse 1 für augensicheren Einsatz ohne zusätzliche Maßnahmen

Mehr Informationen

Distanzsensoren Produktübersicht
Übersicht Produktportfolio

Distanzsensoren

Pepperl+Fuchs bietet innovative Technologien zur Distanzmessung, sowohl für kurze als auch große Entfernungen. Sensoren mit Pulse Ranging Technology (PRT) gewährleisten dabei zuverlässige Ergebnisse bei hohen Reichweiten, während die Multipixel Technology (MPT) maximale Präzision für kurze Distanzen ermöglicht.