Seleccione su país

Visite el sitio web global

Precisión de posicionamiento de hasta un milímetro, incluso en largas distancias.

Sensors de distancia R1000 con tecnología de medición por impulsos

Sensor de distancia R1000 PROFINET con tecnología de medición por impulsos

El sensor de distancia R1000 con tecnología Pulse Ranging Technology (PRT) ofrece una precisión constante de < 1 mm en todo el rango de medición de hasta 300 m, lo que lo hace adecuado para mediciones de distancia de alta precisión. Con una profundidad de carcasa excepcionalmente reducida en esta clase de rendimiento, ahorra mucho espacio. Además, el nuevo sensor de distancia R1000 de Pepperl+Fuchs ahora está disponible con interfaz PROFINET . Obtenga más información sobre su cómoda instalación y configuración, su potente método de medición de distancia y sus versátiles posibilidades de aplicación.

Diseñado para espacios reducidos y aplicaciones exigentes

El nuevo sensor de distancia R1000 está diseñado para integrarse perfectamente en espacios reducidos, incluyendo vehículos pequeños y aplicaciones de elevación. Con sus dimensiones compactas y una profundidad de carcasa excepcionalmente pequeña de solo 81 mm, el sensor se adapta incluso a los espacios de instalación más reducidos. El diseño interno de su carcasa, basado en un marco metálico, garantiza una durabilidad excepcional y lo hace ideal para entornos industriales exigentes.

Instalación y configuración optimizadas

Los orificios metálicos roscados M6 integrados permiten la instalación directa del R1000 sin necesidad de accesorios adicionales, lo que ahorra tiempo y costos. Para aplicaciones de largo alcance, un dispositivo de montaje independiente permite una alineación precisa y un ajuste fino del sensor incluso a distancias prolongadas. Dado que el sensor de distancia R1000 utiliza un emisor láser rojo, el punto de luz claramente visible se puede utilizar para alinear cómodamente el dispositivo. Con accesorios de montaje versátiles y libremente combinables, como una abrazadera rápida y un sistema de ajuste para largas distancias o un espejo de desviación para una desviación de 90°, el nuevo R1000 ofrece la máxima flexibilidad para una integración perfecta en cualquier aplicación.

La tecnología de vanguardia garantiza una precisión y fiabilidad absolutas.

Con una precisión inferior a 1 mm, el R1000 garantiza un posicionamiento sin contacto de alta precisión en todo el rango de medición, incluso en distancias largas de hasta 300 m. Este nivel de rendimiento es posible gracias a la tecnología Pulse Ranging Technology (PRT) integrada, que es el método de medición de distancia más preciso disponible en entornos industriales. A diferencia de otras tecnologías similares, la PRT mantiene su alta precisión de forma constante, independientemente de la distancia de medición. El sensor también ofrece resultados fiables en condiciones ambientales difíciles, como iluminación ambiental intensa, polvo o suciedad, lo que garantiza el máximo rendimiento y estabilidad operativa en aplicaciones exigentes.

Máximo rendimiento para aplicaciones dinámicas

En aplicaciones de ritmo rápido, como sistemas de almacén, automatización de grúas o soluciones de estacionamiento automatizado, es esencial contar con una alta velocidad y precisión de medición. Con PRT integrado, el R1000 ofrece un rendimiento fiable y de alta precisión, incluso bajo estrés mecánico debido a vibraciones o golpes.

Ejemplos de aplicación

Obtenga información sobre las versátiles posibilidades de aplicación del sensor de distancia R1000.

Lo más destacado de un vistazo

  • Carcasa compacta y robusta para su uso en espacios de instalación reducidos.
  • Orificio roscado metálico para montaje directo a distancias de medición cortas.
  • Accesorios de montaje para ajustes de largo alcance
  • Tecnología de medición de distancias por impulsos (PRT) para un posicionamiento de precisión a largas distancias.
  • Resistente a influencias ambientales como la luz ambiental, la contaminación o el polvo.
  • Láser de clase 1 seguro para los ojos

Más información

Product Overview of Distance Sensors
Resumen de la cartera de productos

Sensores de distancia

Pepperl+Fuchs ofrece tecnologías avanzadas de medición de distancias tanto para distancias cortas como largas. Los sensores PRT utilizan potentes pulsos láser para obtener resultados fiables, incluso a largas distancias y en condiciones difíciles. El MPT garantiza la máxima precisión a distancias cortas.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!