Seleccione su país

Visite el sitio web global

Medición de distancia para el posicionamiento preciso de grúas en dos ejes

Sensor de distancia R1000 en aplicación para grúa puente

El sensor de distancia R1000 con PRT permite evitar el desalineamiento y garantiza el flujo de material

La solicitud

En las instalaciones de producción y almacenamiento, las grúas puente se encargan del transporte automatizado de materiales. Se mueven en dos ejes: el puente de la grúa se mueve en la dirección x (recorrido); el carro se mueve en la dirección y (recorrido del carro). Para garantizar un posicionamiento exacto y evitar sobrecargas mecánicas, es esencial una medición precisa de la distancia en ambos lados.

Sensor de distancia R1000 en aplicación en grúa puente, primer plano

El objetivo

El objetivo es determinar de forma fiable la posición de la grúa interior en ambos ejes. La medición dual de la distancia es necesaria especialmente en la dirección y para detectar y compensar activamente la inclinación. Los sensores utilizados deben ofrecer una alta precisión para largas distancias de medición y ser insensibles a las influencias externas.

Sensor de distancia R1000

La solución

Con la tecnología de medición de distancia por impulsos (PRT), el sensor de distancia R1000 de Pepperl+Fuchs ofrece una potente solución para posicionar grúas en interiores con precisiónmilimétrica. Dos sensores, uno a cada lado, detectan la posición del carro para permitir la compensación directa del desvío. La tecnología PRT permite una medición fiable y sin problemas incluso a distancias de hasta 300 metros, incluso en condiciones de luz ambiental cambiante y contaminación. Gracias a su diseño compacto, el sensor se puede integrar fácilmente en sistemas nuevos o existentes.


Características técnicas

  • Tecnología de medición por pulsos (PRT) con una precisión de repetición inferior a 1 mm.
  • Alcance de detección de hasta 300 m para el posicionamiento en los ejes x e y
  • Carcasa IP67 para condiciones ambientales industriales
  • Funcionamiento múltiple sin interferencias ni solapamiento de señales
  • Compatible con los sistemas de control de grúas convencionales.

Las ventajas

La solución de sensores utilizada permite un posicionamiento de precisión de la grúa interior a lo largo de los ejes x e y y aumenta la seguridad operativa gracias a la medición de distancia redundante para la compensación activa del desvío. El PRT sin contacto ofrece resultados de medición fiables independientemente de la suciedad, la luz ambiental o las superficies reflectantes. Gracias a la gran cantidad de accesorios de montaje combinables, el sensor se puede integrar fácilmente en sistemas nuevos o existentes. Esto garantiza el flujo de material, reduce los tiempos de inactividad y minimiza el mantenimiento.

De un vistazo

  • Posicionamiento preciso en dos ejes de grúas para interiores
  • Medición de distancia dual para compensación activa del sesgo
  • Medición de alta precisión a largas distancias
  • Funcionamiento fiable gracias a la tecnología Pulse Ranging
  • Fácil integración en sistemas de grúa existentes

Más información

Product Overview of Distance Sensors
Resumen de la cartera de productos

Sensores de distancia

Pepperl+Fuchs ofrece tecnologías avanzadas de medición de distancias tanto para distancias cortas como largas. Los sensores PRT utilizan potentes pulsos láser para obtener resultados fiables, incluso a largas distancias y en condiciones difíciles. El MPT garantiza la máxima precisión a distancias cortas.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!