Wählen Sie Ihr Land

Global

SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15 Adapterkabel

Adapter Sub-D gerade 9-polig auf M12-Stecker / M12-Buchse gerade A-kodiert 4-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Plug & Play-Anschluss von CAN-Bus-Netzwerkkomponenten
  • Übertragungsrate CAN-Bus bis 12 MBit/s
  • Integrierter, zuschaltbarer Busabschlusswiderstand
  • Rundum-Abschirmung (360°) für vollständigen EMV-Schutz
  • Schutzart IP20

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 3
AnschlussBuchse
BauformSub-D
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl9
BetriebsspannungUB24 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardCAN-Bus 12 MBit/s
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Steckverbinder Sub-D : IEC 807-2
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 75 % bei 25 °C nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad2
Steckverbinder
Steckzyklenmin. 200
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Steckverbinder 2
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Steckverbinder 3
Anzugsdrehmoment0,3 Nm
LosrüttelsicherungSchrauben UNC 4-40
SchutzartIP20
Masse94,56 g
Steckverbinder
GriffkörperZn-Legierung
HinweisAbschlusswiderstand zuschaltbar gemäß CAN-Bus Spezifikation