Seleccione su país

Visite el sitio web global

SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15 Cable de adaptador

Adaptador recto con conector Sub-D de 9 pines a conector M12 macho/M12 hembra recto de 4 pines con codificación A.

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión Plug & Play de los componentes de red del bus CAN
  • Velocidad de transmisión del bus CAN hasta 12 MBit/s
  • Resistencia final de bus integrada y conectable
  • Apantallamiento integral (360°) con protección electromagnética completa
  • Grado de protección IP20

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 3
ConexiónConector hembra
TipoSub-D
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos9
Tensión de trabajoUB24 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Bus de campo estándarBus CAN de 12 MBit/s
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Conector macho Sub-D : IEC 807-2
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 75 % a 25 °C no condensado
Grado de ensuciamiento2
Clavija
Ciclos de contactomin. 200
Conector 1
Par de apriete0,6 Nm
Conector 2
Par de apriete0,6 Nm
Conector 3
Par de apriete0,3 Nm
Protección contra aflojamientotornillos UNC 4-40
Grado de protecciónIP20
Masa94,56 g
Clavija
PinzaAleación Zn
NotaResistencia terminal conectable según la especificación de CAN bus