Wählen Sie Ihr Land

Global

IUC76-28FST-M-FR2 RFID-Transponder

Datenträger für Autoklav-Anwendungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 902 ... 928 MHz
  • Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Optimiert für Montage auf Metall
  • Für Autoklav-Anwendungen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUC76-28FST-M-FR2

Betriebsfrequenz902 ... 928 MHz
Polarisationlinear
Chip-TypHiggs-3 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)512 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit50 Jahre @ 77 °C (170,6 °F)
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
6 Stunden bei 250 °C (trockenes Erhitzen) für 30 Testzyklen,
18 Stunden Abkühlung
Schock- und Stoßfestigkeit1 m (3 ft) auf Beton, bis zu 100 Zyklen
SchutzartIP69K
Material
GehäuseEdelstahl
Montage
Auf Metallja
Masse44 g
Abmessungen
Höhe13,5 mm
Breite28 mm
Länge48 mm
BauformSonderausführung