Seleccione su país

Visite el sitio web global

IUC76-28FST-M-FR2 RFID Tag

Data carrier for autoclave applications

Ventajas clave de un vistazo

  • Operating frequency 902 ... 928 MHz
  • Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Sturdy housing, suitable for rough industrial use
  • Optimized for mounting on metal
  • For autoclave applications

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de IUC76-28FST-M-FR2

Operating frequency902 ... 928 MHz
Polarizationlinear
Chip TypeHiggs-3 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)512 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period50 years @ 77 °C (170.6 °F)
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
6 hours at 250 °C (dry heat) for 30 test cycles,
18 hour cooling
Shock and impact resistance1 m (3 ft) on concrete, up to 100 cycles
Degree of protectionIP69K
Material
HousingStainless steel
Installation
On metalyes
Mass44 g
Dimensions
Height13.5 mm
Width28 mm
Length48 mm
Construction typeSpecial Design