Wählen Sie Ihr Land
NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 0.5 / 4.5 VDC Schaltausgänge für Mobile Equipment-Steuerungen
- 20 mm bündig
- DEUTSCH-Steckverbinder DT04, 4-polig
- Kabellänge kundenspezifisch
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- Stromversorgungs- und Output-LEDs
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04
| Ausgangstyp | Digital-Spannungsausgang | |
| Schaltabstand | sn | 20 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Realschaltabstand | sr | 18 ... 22 mm |
| Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,33 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,31 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,41 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 440 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | ja | |
| Temperaturdrift | ≤ 10 % | |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 40 ms |
| Lastwiderstand | min. 20 kΩ | |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 953 a |
| MTTFd | 953 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Ausgangswert | Objekt erfasst: 4,5 V ± 0,2 V Objekt nicht erfasst: 0,5 V ± 0,2 V |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Anschlussart | Festkabel mit Stecker | |||||||||||||
| Gehäusematerial | PA-GF35 Metallunterteil Xylan beschichtet Metallbefestigungsflansch Xylan beschichtet. | |||||||||||||
| Stirnfläche | PA-GF35 | |||||||||||||
| Schutzart | IP69K | |||||||||||||
| Stecker | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Masse | 272 g | |||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.