Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida de conmutación de 0,5/4,5 V CC para controles de equipos móviles
  • 20 mm enrasado
  • Conector DEUTSCH DT04, de 4 polos
  • Longitud de cable a medida del cliente
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • LEDs de alimentación y salida

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04

Tipo de salidaSalida de tensión digital
Distancia de conmutación de mediciónsn20 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 16,2 mm
Distancia de conmutación realsr18 ... 22 mm
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
60 mm x 60 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,33
Factor de reducción rCu 0,31
Factor de reducción r1.43010,74
Factor de reducción rMs 0,41
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 440 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Deriva de temperatura≤ 10 %
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 40 ms
Resistencia de cargamin. 20 kΩ
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd953 a
MTTFd953 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Valor de salidaobjeto detectado: 4,5 V ± 0,2 V
objeto no detectado: 0,5 V ± 0,2 V
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Material de la carcasaPA-GF35
Base de metal cubierta con xilano
Brida de fijación de metal cubierta con xilano.
Superficie frontalPA-GF35
Grado de protecciónIP69K
Conectores
Nº de polos4
Disposición de conexionesConector Deutsch DT04-4P-CE02
Cuña Deutsch : W4P
Alemán, contacto: 1060-16-0622
Cable
MaterialPUR
Colornegro
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL150 mm ± max. 5 mm
Masa272 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud67 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.