Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H22x58 Reflektor

Reflektor, rechteckig 18.48 mm x 54 mm, Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H22x58

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
MaterialPMMA
Abmessungen
Höhe8 mm
Breite22,5 mm
Länge82 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen