Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H22x58 Reflector

Reflector rectangular de 18,48 mm x 54 mm con orificios de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H22x58

Tiporectangular
Temperatura ambiente-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
MaterialPMMA
Dimensiones
Altura8 mm
Anchura22,5 mm
Longitud82 mm
Fijacióntaladrado de fijación