Wählen Sie Ihr Land
NICHT MEHR ERHÄLTLICH
WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02 Ultraschall-Funksensor
Ultraschall-Funksensor mit LoRaWAN-Schnittstelle, speziell für Füllstandsüberwachung in Tanks und Silos, Erfassungsbereich 150 ... 2500 mm, Auflösung 1 mm
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Batteriebetrieben
- Datenübertragung über LoRaWAN
- Bluetooth-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Diagnose






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02
| Erfassungsart | Ultraschall | |
| Erfassungsbereich | 150 ... 2500 mm | |
| Blindzone | 0 ... 150 mm | |
| Auflösung | 10 mm | |
| Genauigkeit | ± 3 % des Endwertes über den gesamten Temperaturbereich | |
| Messintervall | 5 min ... 24 h |
| GPS-Sensor | zur Geo-Positionsbestimmung | |||||||
| ||||||||
| Temperatursensor | ||||||||
| ||||||||
| Stromversorgung | Hochleistungs-Lithium-Batterie 3,6 V , 13000 mAh Batterielebensdauer ca. 5 Jahre bei mitteleuropäischen Umgebungsbedingungen (- 25 °C ... + 70 °C) 3 Messungen/Tag, 1 Geolokalisation/Tag mit 1 Funkübertragung/Tag bei ausreichender Netzabdeckung. |
| Schnittstellentyp | Bluetooth 5.0 LE | |
| Sendeleistung | + 8 dBm | |
| Frequenzbereich | 2402 ... 2480 MHz |
| Schnittstellentyp | LoRaWAN | |
| Spezifikation | LoRaWAN-Schnittstellen-Spezifikation V1.0.3 | |
| Gerätetyp | LoRaWAN-Klasse-A-Gerät | |
| Sendefrequenz | 868 MHz | |
| Sendeleistung | + 8 dBm | |
| Frequenzbereich | 863 ... 870 MHz (Europa) | |
| Übertragungsintervall | 5 min ... 24 h |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Mech. Belastbarkeit | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Schockfestigkeit | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Schwingungsfestigkeit | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Klimatische Bedingungen | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Schutzart | IP66 / IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 600 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Schallkeule | breit | |
| Übertragungsintervall | 24 h | |
| Messintervall | 24 h |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.