Seleccione su país
NO DISPONIBLE PARA VENTA
WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02 Sensor ultrasónico inalámbrico
Sensor ultrasónico inalámbrico con interfaz LoRaWAN, especial para la medición del nivel de llenado en tanques y silos, rango de detección 150 ... 2500 mm, resolución de 1 mm
Ventajas clave de un vistazo
- Funcionamiento con baterías
- Transferencia de datos a través de LoRaWAN
- Interfaz Bluetooth para puesta en marcha, parametrización y diagnóstico






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02
| Modo de detección | ultrasónico | |
| Rango de detección | 150 ... 2500 mm | |
| Zona ciega | 0 ... 150 mm | |
| Resolución | 10 mm | |
| Precisión | ± 3 % del valor final en todo el rango de temperaturas | |
| Intervalo de medición | 5 min ... 24 h |
| Sensor GPS | para posicionamiento geográfico | |||||||
| ||||||||
| Sensor de temperatura | ||||||||
| ||||||||
| Fuente de alimentación | batería de litio de alta capacidad 3,6 V , 13000 mAh duración de la batería de aproximadamente 5 años con condiciones ambientales de Europa Central (-25 °C .... + 70 °C) 3 mediciones/día, 1 geolocalización/día con 1 transmisión inalámbrica/día con suficiente cobertura de red. |
| Tipo de Interfaz | Bluetooth 5.0 LE | |
| Potencia de emisión | + 8 dBm | |
| Rango de frecuencias | 2402 ... 2480 MHz |
| Tipo de Interfaz | LoRaWAN | |
| Especificación | especificación de interfaz LoRaWAN V1.0.3 | |
| Tipo de dispositivo | Dispositivo LoRaWAN clase A | |
| Frecuencia emisora | 868 MHz | |
| Potencia de emisión | + 8 dBm | |
| Rango de frecuencias | 863 ... 870 MHz (Europa) | |
| Intervalo de transmisión | 5 min ... 24 h |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Fuerza mec.soportable | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Resistencia a choques | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Resistencia a las vibraciones | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| Condiciones climáticas | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Grado de protección | IP66 / IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 600 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Cono sónico | ancho | |
| Intervalo de transmisión | 24 h | |
| Intervalo de medición | 24 h |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.