Wählen Sie Ihr Land

Global

UB800-18GM40A-U-610MM-Y Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Analogausgang 0,5 ... 4,5 V
  • Messfenster einstellbar
  • Lerneingang
  • Temperaturkompensation
  • Kabellänge kundenspezifisch
  • DEUTSCH-Steckverbinder DT04, 4-polig

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UB800-18GM40A-U-610MM-Y

Erfassungsbereich50 ... 800 mm
Einstellbereich70 ... 800 mm
Blindzone0 ... 50 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 255 kHz
Ansprechverzugca. 100 ms
LED grünPower on
LED gelbpermanent gelb: Objekt im Auswertebereich
gelb blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt
LED rotpermanent rot: Störung
rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Eingangstyp1 Lerneingang
untere Auswertegrenze A1: -UB ... +1 V, obere Auswertegrenze A2: +4 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ, Lernimpuls: ≥ 1 s
Ausgangstyp1 Analogausgang 0,5 ... 4,5 V
VoreinstellungAuswertegrenze A1: 70 mm Auswertegrenze A2: 800 mm
Auflösung0,4 mm bei max. Erfassungsbeich
Kennlinienabweichung± 1 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit± 0,5 % vom Endwert
Lastimpedanz> 1 kOhm
Temperatureinfluss± 1,5 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
SchutzartIP67
Material
GehäuseMessing, vernickelt
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Kabel
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 38,4 mm , fest verlegt
> 72 mm , beweglich verlegt
MaterialPVC
Aderzahl4
Aderquerschnitt4 x 0,5 mm2
LängeL610 mm
Masse65 g
Abmessungen
Länge69 mm
Durchmesser18 mm
LieferumfangDeutsch Stecker DT04-4P-CE01
Deutsch Keil W4P
Deutsch Kontakt 0460-202-1631