Seleccione su país
UB800-18GM40A-U-610MM-Y Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Salida analógica 0,5 ... 4,5 V
- Ventana de medición ajustable
- Entrada aprendizaje
- Compensación de temperatura
- Longitud de cable a medida del cliente
- Conector DEUTSCH DT04, de 4 polos
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR