Wählen Sie Ihr Land

Global

Es gibt ein Nachfolgeprodukt.

UB800-18GM40A-E5-610MM-Y Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kurze Bauform, 40 mm
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Schaltausgang
  • 5 verschiedene Ausgangsfunktionen einstellbar
  • Lerneingang
  • Temperaturkompensation
  • Kabellänge kundenspezifisch
  • DEUTSCH-Steckverbinder DT04, 4-polig

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UB800-18GM40A-E5-610MM-Y

Erfassungsbereich50 ... 800 mm
Einstellbereich70 ... 800 mm
Blindzone0 ... 50 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 255 kHz
Ansprechverzugca. 100 ms
LED grünPower on
LED gelbSchaltzustandsanzeige
blinkend: Lernfunktion Objekt erkannt
LED rotpermanent rot: Störung
rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Eingangstyp1 Lerneingang
Schaltabstand 1: -UB ... +1 V, Schaltabstand 2: +6 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s
Ausgangstyp1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar
BemessungsbetriebsstromIe200 mA , kurzschluss-/überlastfest
VoreinstellungSchaltpunkt A1: 70 mm Schaltpunkt A2: 800 mm
SpannungsfallUd≤ 3 V
Reproduzierbarkeit≤ 1 %
Schaltfrequenzf≤ 4 Hz
AbstandshystereseH1 % des eingestellten Schaltabstandes
Temperatureinfluss± 1,5 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
SchutzartIP67
Material
GehäuseMessing, vernickelt
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Kabel
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 38,4 mm , fest verlegt
> 72 mm , beweglich verlegt
MaterialPVC
Aderzahl4
Aderquerschnitt4 x 0,5 mm2
LängeL610 mm
Masse65 g
Abmessungen
Länge69 mm
Durchmesser18 mm
LieferumfangDeutsch Stecker DT04-4P-CE01
Deutsch Keil W4P
Deutsch Kontakt 0460-202-1631