Seleccione su país

Visite el sitio web global

Hay disponible un producto sucesor.

UB800-18GM40A-E5-610MM-Y Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Contrucción corta, 40 mm
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Salida de conmutación
  • 5 funciones de salida diferentes, ajustables
  • Entrada aprendizaje
  • Compensación de temperatura
  • Longitud de cable a medida del cliente
  • Conector DEUTSCH DT04, de 4 polos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UB800-18GM40A-E5-610MM-Y

Rango de detección 50 ... 800 mm
Rango de ajuste70 ... 800 mm
Zona ciega0 ... 50 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
Retardo de respuestaaprox. 100 ms
LED verdePower on
LED amarilloIndicación del estado de conmutación
papadeo: Función aprendizaje objeto detectado
LED rojorojo permanente: Avería
rojo intermitente: función TEACH-IN, objeto no detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Modo de entrada1 entrada memorización
rango de conmutación 1: -UB ... +1 V, rango de conmutación 2: +6 V ... +UB
impedancia de entrada: > 4,7 kΩ impulso memorización: ≥ 1 s
Tipo de salida1 salida de conmutación E5: pnp, N.A:/N.C., parametrizable
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
PreajustePunto de conmutación A1: 70 mm Punto de conmutación A2: 800 mm
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Reproducibilidad≤ 1 %
Frecuencia de conmutaciónf≤ 4 Hz
Histéresis de distanciaH1 % de la distancia de conmut. ajustada
Influencia de la temperatura± 1,5 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Grado de protecciónIP67
Material
Carcasalatón, niquelado
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Cable
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión> 38,4 mm , instalación fija
> 72 mm , instalación móvil
MaterialPVC
Número de núcleos4
Sección transversal4 x 0,5 mm2
LongitudL610 mm
Masa65 g
Dimensiones
Longitud69 mm
Diámetro18 mm
Volumen de suministroConector Deutsch DT04-4P-CE01
Cuña Deutsch : W4P
Contacto en Alemania 0460-202-1631