Wählen Sie Ihr Land

Global

ShieldScan Connection Cable VerbindungskabelShieldScan Accessory

Verbindungskabel zwischen erstem und zweitem Sensor von ShieldScan

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verbindungskabel zwischen Primärsensor und Sekundärsensor
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten ShieldScan Connection Cable

Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Anschluss2x Stecker , 4-polig
KabelPVC , schwarz , 4-adrig
Manteldurchmesserca. 3,5 mm
Biegeradiusmin. 23 mm
LängeL500 mm
Masseca. 8 g
BefestigungDurchgangsbohrungen min. Ø 8 mm
SerieShieldScan