Seleccione su país

Visite el sitio web global

ShieldScan Connection Cable Cable de conexiónShieldScan Accessory

Cable de conexión entre el primer y el segundo sensor de ShieldScan

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable de conexión entre el sensor primario y el secundario
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ShieldScan Connection Cable

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Conexión2x conectores, recto , 4 polos
CablePVC , negro , 4 hilos
Diámetro del revestimientoaprox. 3,5 mm
Radio de flexiónmín. 23 mm
LongitudL500 mm
Masaaprox. 8 g
Fijaciónorificios pasantes de mín. Ø 8 mm
SerieShieldScan