Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

RAVE-D-NA1 Radarsensor

Premium-Toröffner mit differenzierter Personen- und Fahrzeugerfassung, fernbedienbar, Erfassungsbereich 9 m x 6,5 m, Montagehöhe max. 7 m, Gehäusefarbe schwarz, 2 Relaisausgänge, Kabelanschluss

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP67
  • Differenzierte Personen- und Fahrzeugerkennung mit je einem Ausgangsrelais
  • Querverkehrsausblendung und Richtungserkennung
  • Vereinfachte Einstellmöglichkeiten über Fernbedienung oder integrierte Drucktasten
  • Wand- und Deckenmontage möglich
  • Version mit FCC-Frequenz

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten RAVE-D-NA1

Erfassungsbereich9000 x 6500 mm (TxB) bei 5000 mm Montagehöhe und 45° Neigungswinkel
10000 x 5500 mm (TxB) bei 7000 mm Montagehöhe und 45° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,1 m/s
KennzeichnungFCC
Einstellwinkel-90 ... 90 ° in 15 ° Schritten
Betriebsfrequenz24,15 ... 24,25 GHz K-Band
BetriebsartRadar-Bewegungsmelder
Sendeleistung (EIRP)< 13 dBm
MTTFd620 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED rot/grün
BedienelementeProgrammiertaste für Betriebsartenwahl : Richtungserkennung , Querverkehrsausblendung , Fahrzeugerkennung , Schaltungsart , Relais Haltezeit
BedienelementeProgrammierung über 2 Tasten , alternativ über Fernbedienung (Zubehör, separat bestellen)
BetriebsspannungUB12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
LeerlaufstromI0≤ 50 mA bei 24 V DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 1 W
Schaltungsartaktiv/passiv
Signalausgang2 Relaisausgänge
Schaltspannungmax. 48 V AC / 48 V DC
Schaltstrommax. 0,5 A AC / 1 A DC
Schaltleistung max. 24 W / 60 VA
Abfallzeittoff0,5 ... 300 s einstellbar
FCC-ZulassungFCC-Rules part 15 / Dieses Gerät darf in den USA betrieben werden
RSS-310 von Industry Canada/Dieses Gerät kann in Kanada verwendet werden.
ZulassungenDer Betrieb in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft ist nicht zulässig. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
Betriebstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Montagehöhe2500 ... 7000 mm
SchutzartIP67
AnschlussSteckschraubklemmen 4-polig und 2-polig , 8 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
Material
GehäusePolycarbonat (PC) , anthrazit
Masse650 g
Abmessungenmit Haltewinkel : 131 mm x 73 mm x 136 mm
Höhe73 mm
Breite131 mm
Tiefe98 mm
SerieRAVE

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.