Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

RAVE-D-NA1 Sensor radar

Abrepuertas industrial Premium con capacidad para diferenciar entre personas y vehículos, posibilidad de accionamiento remoto, rango de detección de 9 m x 6,5 m, altura de instalación máx. de 7 m, carcasa negra, 2 salidas de contacto de relé, conexión por cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP67
  • Detección diferenciada de personas y vehículos, cada una con su propio relé de salida
  • Supresión de tráfico cruzado y monitorización de dirección de rotación
  • Opciones de ajuste simplificadas mediante control remoto o pulsadores integrados
  • Posible montaje en techo y en pared
  • Versión con frecuencia aprobada por la FCC

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RAVE-D-NA1

Rango de detección 9000 x 6500 mm (p x a) a una altura de instalación de 5000 mm y un ángulo de 45°
10000 x 5500 mm (p x a) a una altura de instalación de 7000 mm y un ángulo de 45°
Principio de funcionamientoMódulo de microondas
Velocidad de detecciónmín. 0,1 m/s
IdentificaciónFCC
Ajuste del ángulo-90 ... 90 ° en 15 ° Pasos
Frecuencia de trabajo24,15 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoDetector del movimiento por rádar
Potencia de emisión (EIRP)<13 dBm
MTTFd620 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo/verde
Elementos de mandoTecla de programación para la selección del modo de servicio : Detección de la dirección , Supresión de haces cruzados , Detección de vehículos , Modo de conmutación , Relé tiempo de espera
Elementos de mandoProgramación a través de 2 teclas , alternativo para control remoto (Accesorio, pedir por separado)
Tensión de trabajoUB12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA a 24 V CC
Consumo de potenciaP0≤ 1 W
Tipo de conmutaciónactivo/pasivo
Señal de salida2 salidas relé
Tensión de conmutaciónmáx. 48 V CA / 48 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,5 A CA / 1 A CC
Potencia de conmutaciónmáx. 24 W / 60 VA
Tiempo de caídatoff0,5 ... 300 s ajustable
Autorización FCCNormas de la FCC, sección 15 / Este dispositivo puede utilizarse en EE. UU.
RSS-310 de Industry Canada / Este dispositivo se puede utilizar en Canadá.
CertificadosNo está autorizado su funcionamiento en países de la Unión Europea. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto.
Temperatura de trabajo-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % no condensado
Altura del montaje2500 ... 7000 mm
Grado de protecciónIP67
ConexiónTerminales de rosca de conexión 4 polos y 2 polos , 8 m cable de conexión con el suministro
Material
CarcasaPolicarbonato (PC) , antracita
Masa650 g
Dimensionescon Angulo de fijación : 131 mm x 73 mm x 136 mm
Altura73 mm
Anchura131 mm
Profundidad98 mm
SerieRAVE

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.