Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

RMS-D-RC-NA1 Radarsensor

Premium-Radar-Bewegungsmelder mit Zusatzfunktionen und FCC-Zulassung, dynamische Version mit Richtungserkennung, fernbedienbar, Erfassungsbereich 2 m x 4,5 m, Montagehöhe max. 4 m, Gehäusefarbe schwarz, Relaisausgang, Kabelanschluss

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Premium-Radar-Bewegungsmelder mit intelligenten Zusatzfunktionen
  • Querverkehrsausblendung
  • Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes
  • Richtungserkennung
  • Version zur Programmierung mit Fernbedienung
  • Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen
  • "Slow motion" für extrem langsame Bewegungen
  • Version mit FCC-Frequenz
  • IC-Zulassung

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten RMS-D-RC-NA1

ErfassungsbereichBreit: 2000 x 4500 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
schmal: 4500 x 2000 (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,1 m/s
Einstellwinkelhorizontal: -30° ... +30° in 5° Schritten
vertikal: 0 ... 90° in 10° Schritten
Betriebsfrequenz24,075 ... 24,175 GHz K-Band
BetriebsartRadar-Bewegungsmelder
Sendeleistung (EIRP)< 20 dBm
MTTFd640 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED rot/grün
BedienelementeDIP-Schalter für Betriebsartenwahl : Richtungserkennung , Querverkehrsausblendung , Slow-motion , Schaltungsart
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BedienelementeEinsteller für Abfallzeit
BetriebsspannungUB12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
LeerlaufstromI0≤ 50 mA bei 24 V DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,2 W bei 24 V DC
≤ 1,7 W bei 36 V DC
Schaltungsartaktiv/passiv
SignalausgangRelais, 1 Schließer/Öffner
Schaltspannungmax. 48 V AC / 48 V DC
Schaltstrommax. 0,5 A AC / 1 A DC
Schaltleistung max. 24 W / 60 VA
Abfallzeittoff0,2 ... 5 s einstellbar (Werkseinstellung 1 s)
FCC-ZulassungFCC-Rules part 15 / Dieses Gerät darf in den USA betrieben werden
IC-ZulassungRSS210 Issue 8.0 / Dieses Gerät darf in Kanada betrieben werden
ZulassungenDer Betrieb in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft ist nicht zulässig. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
Betriebstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Montagehöhemax. 4000 mm
SchutzartIP54
AnschlussStecker 4-polig , 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
Material
GehäusePC/ABS schwarz
Masse120 g
Abmessungen123 mm x 65 mm x 57 mm
Höhe65 mm
Breite123 mm
Tiefe57 mm
SerieRMS

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.