Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

RMS-D-RC-NA1 Sensor radar

Sensor de movimiento por radar Premium con homologación FCC y funciones adicionales, la versión dinámica incluye detección de dirección, control remoto, rango de detección de 2 m x 4,5 m, altura máx. de instalación: 4 m, carcasa negra, salida de contacto de relé, conexión por cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor de movimiento por microondas con funciones inteligentes
  • Supresión de haces cruzados
  • Ajuste del campo de detección muy sencillo
  • Detección de dirección
  • Programable, también con control remoto separado
  • Detección fiable de personas y vehículos
  • Función de detección de movimientos lentos
  • Versión con frecuencia aprobada por la FCC
  • Homologación IC

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RMS-D-RC-NA1

Rango de detección Ancho 2000 x 4500 mm (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 30°
Estrecho 4500 x 2000 (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 30°
Principio de funcionamientoMódulo de microondas
Velocidad de detecciónmín. 0,1 m/s
Ajuste del ánguloHorizontal: -30° … +30° en incrementos de 5°
Vertical: 0° … 90° en incrementos de 10°
Frecuencia de trabajo24,075 ... 24,175 GHz Banda K
Modo operativoDetector del movimiento por rádar
Potencia de emisión (EIRP)< 20 dBm
MTTFd640 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo/verde
Elementos de mandoConmutador DIP para selección de tipo de operación : Detección de la dirección , Supresión de haces cruzados , Slow-motion , Modo de conmutación
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Elementos de mandoAjustador para tiempo de caída
Tensión de trabajoUB12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA a 24 V CC
Consumo de potenciaP0≤ 1,2 W a 24 V CC
≤ 1,7 W a 36 V CC
Tipo de conmutaciónactivo/pasivo
Señal de salidaRelé, 1 contacto normalmente abierto/contacto normalmente cerrado
Tensión de conmutaciónmáx. 48 V CA / 48 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,5 A CA / 1 A CC
Potencia de conmutaciónmáx. 24 W / 60 VA
Tiempo de caídatoff0,2 ... 5 s ajustable (1 s ajuste de fábrica)
Autorización FCCNormas de la FCC, sección 15 / Este dispositivo puede utilizarse en EE. UU.
Homologación ICRSS210, edición 8.0 / Este dispositivo puede utilizarse en Canadá.
CertificadosNo está autorizado su funcionamiento en países de la Unión Europea. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto.
Temperatura de trabajo-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % no condensado
Altura del montajemáx. 4000 mm
Grado de protecciónIP54
Conexiónconectores, recto 4 polos , 5 m cable de conexión con el suministro
Material
CarcasaPC/ABS negro
Masa120 g
Dimensiones123 mm x 65 mm x 57 mm
Altura65 mm
Anchura123 mm
Profundidad57 mm
SerieRMS

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.