Wählen Sie Ihr Land

Global

MH-30H-01 Montagehilfe

Montagehilfe, 30 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Halterung für zylinderförmige Sensoren mit 30 mm Glatthülse
  • Montage in Blechdicken 3 ... 12 mm
  • Einfache Montage und exakte Justierung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MH-30H-01

Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) , EPDM
DurchbruchmaßeLochdurchmesser 42,5 mm
t = 3 ... 12 mm