Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH-30H-01 Ayuda de montaje

Ayuda de montaje, 30 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Soporte para sensores cilíndricos con casquillo alisado de 30 mm
  • Montaje en grosor de chapa 3 ... 12 mm
  • Montaje sencillo y ajuste exacto
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH-30H-01

Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L , EPDM
Medidas de acanaladuraDiámetro del agujero 42,5 mm
t = 3 ... 12 mm