Wählen Sie Ihr Land

Global

BT65B Betätiger

Betätiger für Baureihe F31

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Obere Bedämpfungsebene stufenlos einstellbar
  • Untere Bedämpfungsebene stufenlos einstellbar
  • Für rechts- und linksdrehende Antriebe geeignet
  • Beide Wirkungsrichtungen möglich
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten BT65B

Ringdurchmessermax. 57 mm
Sprengringhöhemax. 6 mm
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Wellendurchmesser< 53 mm
Wellenhöhe20 mm
Befestigungslochbild30 x 80 mm
Material
GehäusePA
DistanzscheibePA (1 Stück, 10 mm stark)
KennzeichnungsstopfenPP (1 Stück)
Befestigungsschraubefür Betätiger: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (1 Stück M6 x 25)
für Sensoren -F31: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (2 Stück M5 x 16) (2 Stück M5 x 12)
Betätigungsfahne1.4305 / AISI 303 (V2A)
2 Stück 10x180°
Abmessungen
Höhe40 mm
Durchmesser65 mm
HinweisBei einer Wellenhöhe von 30 mm Adapterplatte MH-BT65B als Zubehör verwenden.