Seleccione su país

Visite el sitio web global

BT65B Activador

Actuador para la serie F31

Ventajas clave de un vistazo

  • Nivel superior de amortiguación, ajustable sin pasos
  • Nivel de amortiguación inferior ajustable sin pasos
  • Apto para mandos con giro a la izquierda y derecha
  • Ambas direcciones de acción posibles
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de BT65B

Diámetro de ondasmax. 57 mm
Colisis de fijaciónmax. 6 mm
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Diámetro de ondas< 53 mm
Altura de ondas20 mm
Figura agujeros de fijación30 x 80 mm
Material
CarcasaPA
Disco de distanciaPA (1 pieza, grueso 10 mm)
Tapón de identificaciónPP (1 pieza)
Tornillo de fijaciónpara actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 pieza M6 x 25)
para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 piezas M5) (2 piezas M5 x 12)
Cono de mando1.4305 / AISI 303
2 piezas 10x180°
Dimensiones
Altura40 mm
Diámetro65 mm
NotaCon una altura de ondas de 30 mm debe usarse la placa adaptadora MH-BT65B como accesorio.