Wählen Sie Ihr Land

Global

V3-6A-E2-V19 Passivverteiler

Passivverteiler, 4x M8-Steckverbinder, einfach belegt, mit Stammkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schnelle, flexible Montage/Trennung
  • LED-Anzeige für Modulversorgung und I/O-Status
  • Schutzart IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V3-6A-E2-V19

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
Bauform6x M8
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
KodierungA-kodiert
UL File NumberE223772
LED grünVersorgungsspannung je Modul
LED gelbI/O-Statusanzeige
BetriebsspannungUB24 V DC, max. 30 V DC
BetriebsstromIB≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement
Strombelastbarkeit≤ 2 A pro Kanal,
≤ 2 A pro Steckplatz,
≤ 2 A Summenstrom pro Verteiler
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 94
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,2 Nm
Steckzyklenmin. 100
Steckverbinder 2
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
Masse93,32 g
Abmessungen
Höhe23,6 mm
Breite30 mm
Länge107,5 mm
Steckverbinder
SchraubverbindungCu-Legierung , vernickelt
GriffkörperPBT, schwarz
DichtungFKM
KontaktoberflächeNi/Au
EntflammbarkeitV-0
HinweisBeachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird.
Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, zum Beispiel durch Kabelbinder.
Verschließen Sie unbelegte Steckplätze vor der Inbetriebnahme. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör".