Seleccione su país

Visite el sitio web global

V3-6A-E2-V19 Distribuidor pasivo

Divisor pasivo, 4 conectores M8, asignación simple, con cable de tronco

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje rápido, flexible/Aislamiento
  • Display por LED para alimentación del módulo y estado I/O
  • Grado de protección IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V3-6A-E2-V19

Conector 1
ConexiónConector hembra
Tipo6x M8
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo A
Número UL FileE223772
LED verdeTensión de alimentación por módulo
LED amarilloDisplay de estado I/O
Tensión de trabajoUB24 V CC, máx. 30 V CC
Corriente de trabajoIB≤ 5 mA elemento de display por canal
Carga de corriente ≤ 2 A por canal,
≤ 2 A por conexión,
≤ 2 A corriente global por divisor
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 94
Temperatura ambiente-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Conector 1
Par de apriete0,2 Nm
Ciclos de contactomin. 100
Conector 2
Par de apriete0,4 Nm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
Masa93,32 g
Dimensiones
Altura23,6 mm
Anchura30 mm
Longitud107,5 mm
Clavija
Conexión de tornilloAleación Cu , niquelado
PinzaPBT, negro
JuntaFKM
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-0
NotaAl instalar los cables, es necesario adaptarse al radio de curvatura máximo permitido. Si la curvatura es excesiva, se pone en riesgo el grado de protección.
Proteja el conector de fuerzas mecánicas mediante mazos de cables, por ejemplo.
Cierre las ranuras de conexión que no se utilicen antes de la puesta en marcha. Encontrará los elementos de sellado pertinentes en "accesorios".