Wählen Sie Ihr Land

Global

NCN50-FP-N0-P4-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 50 mm nicht bündig
  • NAMUR-Ausgang
  • Verpolschutz

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCN50-FP-N0-P4-V1

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn50 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 40,5 mm
Realschaltabstandsr45 ... 55 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Ausgangsart2-Draht
Einbaubedingungen
A40 mm
B150 mm
F240 mm
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 80 Hz
HystereseH0 ... 5 % typ. 3 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 20 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx PTB 11.0021X
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0021X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0021X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaPTB 00 ATEX 2032 X
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2032 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0451
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002304
CML-Zulassungauf Anfrage
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPBT/Metall
StirnflächePBT
GehäuseunterteilAlu, lackiert
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Masse538 g
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1 Nm
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge80 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.