Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCN50-FP-N0-P4-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 50 mm no enrasado
  • Salida NAMUR
  • Protección contra la inversión de polaridad

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NCN50-FP-N0-P4-V1

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn50 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 40,5 mm
Distancia de conmutación realsr45 ... 55 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,8
Tipo de salida2-hilos
Condiciones de montaje
A40 mm
B150 mm
F240 mm
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 80 Hz
HistéresisH0 ... 5 % tip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 20 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0021X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0021X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0021X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2032 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2032 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2032 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0451
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002304
Homologación CMLbajo pedido
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPBT/Metal
Superficie frontalPBT
Base de la carcasaaluminio, lacado
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa538 g
Par de apriete de los tornillos de la carcasa1 Nm
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura80 mm
Longitud80 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.