Wählen Sie Ihr Land
V15-W-BK5M-PUR-O2/CAN Anschlusskabel mit Buchse
DeviceNet/CANopen-Bus-Anschlusskabel mit Buchse, M12 gewinkelt, A-kodiert 5-polig, PUR-Kabel 4-adrig verdrahtet schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, für den Außenbereich
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Geeignet für DeviceNet und CANopen
- Schleppkettentauglich und abriebfest
- Schutzart IP66 / IP68 / IP69
- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- UV-beständig
- Salzwasserbeständig
- UL-gelistet für die USA und Kanada
- Halogenfrei
- Schirm an Pin 1 aufgelegt
- Schirm an Verschraubung aufgelegt
- Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR