Wählen Sie Ihr Land

Global

USI-TEMP-1,5M-V312 Temperatursensor

Temperatursensor ausschließlich für die USi-safety-Auswerteeinheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompakte Bauform
  • Universelle Einbaulage
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten USI-TEMP-1,5M-V312

TypTemperatursensor
MesswiderstandNTC-Widerstand 4,7 kΩ bei 25 °C
B-Wert (B25/100) = 3980 K ±3%
UmgebungstemperaturKabel beweglich: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
SchutzartIP67
Material
GehäuseTPU
Stecker
GewindeM8 x 1
Polzahl6
MaterialPUR
Kabel
Kabeldurchmesser3 mm
BiegeradiusKabel, fest verlegt: > 5 x Kabeldurchmesser
Kabel beweglich: > 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
LängeL1,5 m ± max. 40 mm
Masse22 g
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser6,5 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.