Seleccione su país

Visite el sitio web global

USI-TEMP-1,5M-V312 Sensor de temperatura

Sensor de temperatura exclusivo para la unidad de evaluación USi-safety

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción compacta
  • Posición de montaje universal
  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de USI-TEMP-1,5M-V312

Tiposensor de temperatura
Resistencia de mediciónResistencia NTC 4,7 kΩ a 25 °C
Valor B (B25/100) = 3980 K ±3 %
Temperatura ambientecable móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaTPU
Conectores
RoscaM8 x 1
Nº de polos6
MaterialPUR
Cable
Diámetro del cable3 mm
Radio de flexióncable, instalación fija: > 5 x diámetro del cable
cable móvil: > 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
LongitudL1,5 m ± max. 40 mm
Masa22 g
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro6,5 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.