Wählen Sie Ihr Land
NBB1,5-F41-E2-V3 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1,5 mm bündig
- 3-Draht DC
- Metallgehäuse












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NBB1,5-F41-E2-V3
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 1,5 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 1,215 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,45 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,35 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 1500 Hz |
| Hysterese | H | typ. 3 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 3 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 100 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 20 ms |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1528 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | ||||||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | ||||||||||
| Stirnfläche | PBT | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Stecker | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 13,5 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.