Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB1,5-F41-E2-V3 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 1,5 mm enrasado
  • 3 hilos CC
  • Carcasa metálica
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBB1,5-F41-E2-V3

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn1,5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,215 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,75
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1500 Hz
HistéresisHtip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip.
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 20 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1528 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM8 x 1
Nº de polos3
Masa13,5 g
Dimensiones
Altura8 mm
Anchura8 mm
Longitud46 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.