Wählen Sie Ihr Land

Global

V1D-G-ABG-PG9-Q3 Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gerade, D-kodiert, 4-polig, geschirmt, für Kabeldurchmesser 4 - 8 mm, Schneidklemmverbindung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • D-Kodierung für Ethernet
  • Konform mit PROFINET
  • Konfektionierbar, schirmbar
  • Metallgehäuse
  • Schneidklemmverbindung
  • Schirm an Steckverbinder aufgelegt

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1D-G-ABG-PG9-Q3

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungD-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 1,75 A
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardPROFINET
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
KomponentenkategorieCAT5 (IEC 11801)
EntflammbarkeitUL 94
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm Rändel / 0,8 Nm Steckereinsatz / 3,0 Nm Druckmutter
WerkzeugmontageLängsrändel , SW = 16 mm , SW = 13 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP67
AnschlussSchneidklemmanschluss für 0,25 ... 0,34 mm2
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 8 mm
Aderquerschnitt0,34 mm2 / 22 AWG max.
Masse51,8 g
Steckverbinder
SchraubverbindungMessing, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
DichtungNeopren
KontaktoberflächeNi/Au
EntflammbarkeitV-0