Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1D-G-ABG-PG9-Q3 Toma de cable

Toma de cable, acoplable in situ, M12 recto, codificación D, de 4 pines, apantallado, para diámetro de cable de 4 a 8 mm, conexión por desplazamiento de aislamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • Codificación D para Ethernet
  • Conforme a PROFINET
  • Confeccionable, apantallable
  • Carcasa metálica
  • Conexión por desplazamiento del aislante
  • Blindaje conectado al conector

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1D-G-ABG-PG9-Q3

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo D
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 1,75 A
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Bus de campo estándarPROFINET
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Categoría de componentesCAT5 (IEC 11801)
CombustibilidadUL 94
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 Nm moleteado/0,8 Nm acoplamiento de enchufe/3,0 Nm tuerca de presión
Instalación de la herramientamoleteado recto , SW = 16 mm , SW = 13 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conector
Grado de protecciónIP67
ConexiónConexión por desplazamiento del aislante de 0,25 a 0,34 mm2
Cable
Diámetro del revestimiento4 ... 8 mm
Sección transversal0,34 mm2 / 22 AWG máx.
Masa51,8 g
Clavija
Conexión de tornillolatón, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado
JuntaNeopreno
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-0