Wählen Sie Ihr Land

Global

V19SY-G-BK5M-PUR-ABG Anschlusskabel mit Stecker

Buskabel Ethernet, M12-Stecker gerade, D-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglich, UL-zugelassen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Industrial Ethernet
  • Cat 5/Cat 5e-Kabel
  • Schutzart IP65 / IP67
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Ölbeständig
  • Halogenfrei
  • Schirm an Verschraubung aufgelegt
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
KodierungY-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BemessungsspannungUr30 V DC
BemessungsstromIr6 A (Versorgung)
0,5 A (Daten)
Durchgangswiderstandmax. 5 mΩ
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardEthernet-Hybrid
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-113
KomponentenkategorieCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (TIA 568B)
EntflammbarkeitUL 1581 ; UL 2556
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815 / IEC 60754-1
HydrolysebeständigkeitEN 50396
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0282-10
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, beweglich-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP65 / IP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser8,8 mm
Biegeradius> 8 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl8
Aderquerschnitt4 x 0,15 mm² (Daten)
4 x 0,85 mm² (Versorgung)
AdernfarbeAder 1: weiß/orange
Ader 2: orange
Ader 3: weiß/grün
Ader 4: grün
Ader 5: blau
Ader 6: weiß
Ader 7: braun
Ader 8: schwarz
Aderaufbau19 x 0,1 mm (Daten)
19 x 0,2 mm (Versorgung)
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL5 m
Kabelkurzzeichen94H
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 2000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrweg4,5 m
Beschleunigungmax. 3 m/s2
Masse594 g
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
KontaktoberflächeNi/Au
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPUR
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT1