Seleccione su país
V19SY-G-BK5M-PUR-ABG Cable de conexión con enchufe
Cable de bus Ethernet, conector macho M12 recto, codificación D, 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, apantallado, apto para cadena portacables, con aprobación UL
Ventajas clave de un vistazo
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Ethernet industrial
- Cable Cat 5/Cat 5e
- Grado de protección IP65/IP67
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Resistente al aceite
- sin halógeno
- Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR