Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

USLKG6N Klemmenblock

Klemmenblock für Potenzialausgleich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zubehör Überspannungsschutz
  • Für Potenzialausgleich über die Hutschiene
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten USLKG6N

Bemessungs-Stoßspannung8 kV
ÜberspannungskategorieIII
Umgebungstemperatur-60 ... 105 °C (-76 ... 221 °F)
Lagertemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Verschmutzungsgrad3
AnschlussSchraubklemmen
Aderquerschnitt0,2 ... 10 mm2
Nennaderquerschnitt : max. 6 mm2
MaterialIsolierstoff : Polyamid (PA)
Masse27 g
Abmessungen8,2 x 42,5 x 45,8 mm (B x H x T)
Höhe42,5 mm
Breite8,2 mm
Tiefe45,8 mm
Aufbaueinreihig
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001