Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

USLKG6N Bloque de terminales

Bloque de terminales para conexión equipotencial

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra sobretensiones auxiliar
  • Para conexión equipotencial mediante raíl DIN de montaje
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de USLKG6N

Tensión nominal de sobretensión8 kV
Categoría de sobretensiónIII
Temperatura ambiente-60 ... 105 °C (-76 ... 221 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Grado de ensuciamiento3
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversal0,2 ... 10 mm2
sección transversal nominal del núcleo : max. 6 mm2
MaterialMaterial aislante : Poliamida (PA)
Masa27 g
Dimensiones8,2 x 42,5 x 45,8 mm (A x L x H)
Altura42,5 mm
Anchura8,2 mm
Profundidad45,8 mm
Estructurafila única
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001