Wählen Sie Ihr Land

Global

OBE2000-R3-SP1-P Einweg-Lichtschrankenset

Einweg-Lichtschranke für Standardanwendungen, ultrakleine Bauform, Reichweite 2000 mm, Rotlicht, Gegentaktausgang, Festkabel 2 m

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Höchste Montagefreiheit bei geringsten Platzverhältnissen durch 45° Kabelabgang
  • Sehr hohe Reichweite im Long Range Modus
  • Umschaltbar auf High Precision Modus für hohe Schaltpunktgenauigkeit
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten OBE2000-R3-SP1-P

SenderOBE2000-R3-S-P
EmpfängerOBE2000-R3-P1-P
BetriebsreichweiteLong Range Modus: 0 ... 2 m
High Precision Modus: 0 ... 200 mm
GrenzreichweiteLong Range Modus: 2,5 m
High Precision Modus: 300 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
Winkelabweichungca. 2 °
LichtfleckdurchmesserLong Range Modus: 150 mm im Abstand von 2000 mm High Precision Modus: 0,5 mm im Abstand von 50 mm
Öffnungswinkelca. 2 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd806 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung
BetriebsspannungUB12 ... 24 V DC , class 2
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 11 mA
Empfänger: ≤ 8 mA
SteuereingangSenderumschaltung BK: Eingang offen, Long Range modus BK: 0 V, High Precision Modus
SchaltschwelleTeach-In-Eingang
SchaltungsartDer Auslieferungszustand ist: PNP Schließer / dunkelschaltend ; NPN Öffner / hellschaltend
SignalausgangGegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzfca. 800 Hz
Ansprechzeit600 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen"
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC/ABS und TPU
LichtaustrittPC
KabelPUR
Masseca. 20 g je Sensor
Abmessungen
Höhe26 mm
Breite7,5 mm
Tiefe13,8 mm
Kabellänge2 m